Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cylindrical Tank Extensions - T5
Cylindrical Tank Extensions - T5
    Orion

    Cylindrical Tank Extensions - T5

    Google-Übersetzung,

    T5 -Tankverlängerungen aus zylindrischem HDPE eignen sich für Anwendungen, bei denen Tanks bis zum fertigen Geländeniveau verlängert werden müssen. Sie sind mit denselben Optionen wie Standard -T5 -Tanks erhältlich. T5- Tankverlängerungen sind in 13 Größen für Tanks von 5 bis 1200 US-Gallonen verfügbar.

    Spezifikation
    • Features

      • For applications requiring tanks to be extended to the finished grade level
      • Can be suppled with the same options as standard tanks
      • Available in 13 sizes from 5 USG to 1200 USG.
      • Seamless, stress and defect free
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercylindrical-tank-extensions-t5
    • ProduktfamilieDrainage Solutions
    • ProduktgruppeDrainage Tanks and System Monitoring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
    • OmniClassNummer23-27 29 19
    • OmniClassTitelTanks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA