Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 50 Meter Cable/Probe - 950241
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 50 Meter Cable/Probe - 950241

Google-Übersetzung,

Das NeutraGuard III pH-Überwachungssystem besteht aus einem Zweikanal-pH-Messgerät, einem digitalen Schreiber und zwei 50 Meter langen Kabel- und Sondensätzen. Das Messgerät verfügt über eine Dual-Sensor-Station, einen pH-Analysator mit benutzerdefinierten oberen und unteren Alarmgrenzen sowie eine Fehleranzeige für Analysator/Sensor. Es ist für eine 120-V-Wechselstrom-Steckdose (15 A) vorverdrahtet und bietet Fernalarmbenachrichtigung sowie die Möglichkeit zum einfachen Anschluss an ein Gebäudemanagementsystem. Der digitale, papierlose Schreiber verfügt über benutzerdefinierte obere und untere Alarmgrenzen mit digitaler Aufzeichnung im Minutentakt und sofortiger Aufzeichnung von Alarmmeldungen. Das System enthält zwei industrielle pH-Kabel- und Sondensätze mit jeweils einem 50 Meter langen Kabel und einer luftdichten 1,5-Zoll-Einsteckvorrichtung. T16-Probenahmebehälter sind separat erhältlich.

Spezifikation
  • Features

    • 2-Channel ph monitor
    • System includes two 50M cables with probes
    • High/Low alarm
    • Chart recorder
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNGIII-pH-Monitor-2-Ch-Chtrec-50m-Cable-Probe-950241
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente