Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 40 Large Diameter
Orion

Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 40 Large Diameter

Google-Übersetzung,

Rohrleitungen für chemische Abfälle – Blueline Polypropylen SCH 40 Rohr mit großem Durchmesser

Blueline FRPP Schedule 40-Rohre mit großem Durchmesser werden in Anwendungen zur Entwässerung chemischer Abfälle verwendet, beispielsweise in Labors in Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Blueline FRPP-Rohre werden aus Proxylen-Blueline-Harz geformt, einem flammhemmenden thermoplastischen Material mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen die meisten gängigen und organischen Mineralsäuren und deren Salze, starke und schwache Laugen sowie die meisten organischen Chemikalien. Die Verbindung kann mithilfe einer schnellen, einfachen und rekonfigurierbaren mechanischen No-Hub-Verbindung oder einer klemmenfreien dauerhaften Rionfuse®-Elektroschweißung erfolgen. Erhältlich in Standardlängen von 20 Fuß und mit Durchmessern von 8 Zoll, 10 Zoll und 12 Zoll.

Merkmale

  • Zertifiziert nach den Anforderungen von UPC und CAN/CSA B181.3
  • Einfache Verbindung mit zwei verschiedenen Methoden
  • Feuerhemmender, starrer Thermoplast mit guten Festigkeits- und Alterungseigenschaften
  • IAPMO-zertifizierte Betriebstemperatur von 220 Grad F
  • Erhältlich in 20 Fuß Längen und drei Durchmessern
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbl-pp-s40-large
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeChemical Waste Pipes and Fittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit