Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cylindrical Tanks - T5
Orion

Cylindrical Tanks - T5

Google-Übersetzung,

Zylindrische T5-HDPE-Tanks sind für die Aufnahme, Verdünnung und Neutralisierung ätzender und schädlicher chemischer Abfälle konzipiert, bevor diese in die öffentliche Kanalisation oder die Umwelt eingeleitet werden. Diese Tanks sind nahtlos und haben eine gleichmäßige Wandstärke. Der FIP-Einlass mit Tauchrohr, Auslass und Entlüftung sind durch Wärme mit der Tankwand verschmolzen. Kann standardmäßig oder mit kundenspezifischen Einlass-, Auslass- und Entlüftungspositionen und -größen bestellt werden. Tanks werden standardmäßig mit einem gewölbten Deckel mit Dichtung und Schraubverschluss geliefert. Erhältlich in 13 Größen von 5 USG bis 1200 USG.

Spezifikation
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • FIP inlet with dip tube, outlet, and vent are heat fused to the tank wall
    • Order standard or custom inlet, outlet, and vent locations and sizes
    • Available in 13 sizes from 5 USG to 1200 USG.
Technische Spezifikation
  • Referenznummercylindrical-tanks-t5
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-27 29 19
  • OmniClassTitelTanks

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit