Blueline FRPP-Bodenabläufe mit integriertem Siphon werden in der Abwasserentsorgung für chemische Abfälle eingesetzt, beispielsweise in Laboren von Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen. Blueline FRPP wird aus Proxylene-Blueline-Harz geformt, einem flammhemmenden thermoplastischen Material mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen die meisten gängigen und organischen Mineralsäuren und deren Salze, starke und schwache Laugen sowie die meisten organischen Chemikalien. Es gibt zwei Verbindungsverfahren. Die mechanische No-Hub-Verbindung ist eine wirtschaftliche, schnelle und einfache Methode, die lediglich Standard-Handwerkzeug erfordert. No-Hub verwendet eine äußere Edelstahlkupplung für dichte, leckagefreie und rekonfigurierbare Verbindungen. Das Rionfuse CF-Elektroschweißsystem ermöglicht die einfache Herstellung starker Verbindungen, die beständig gegen aggressive Säuren und Chemikalien sind. Ein dicker Draht ist in die Rionfuse-Kupplung eingegossen, und mit dem Rionfuser-Elektroschweißgerät lassen sich schnell dauerhafte, hermetisch abgedichtete Verbindungen herstellen.