Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 10 Meter Cable/Probe - 950226
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 10 Meter Cable/Probe - 950226

Google-Übersetzung,

Das NeutraGuard III pH-Überwachungssystem besteht aus einem Einkanal-pH-Messgerät und einem 10 Meter langen Kabel mit Sonde. Das Messgerät verfügt über eine Sensorstation, einen pH-Analysator mit vom Benutzer einstellbaren oberen und unteren Alarmgrenzen sowie einer Fehleranzeige für Analysator/Sensor. Es ist für eine 120-V-Wechselstromsteckdose (15 A) vorverdrahtet und ermöglicht die Fernalarmierung sowie den einfachen Anschluss an ein Gebäudemanagementsystem. Das industrielle pH-Kabel mit Sonde ist 10 Meter lang und verfügt über eine luftdichte 1,5-Zoll-Einsteckvorrichtung. Der Probenahmebehälter T16 ist separat erhältlich.

Spezifikation
  • Features

    • Single Sensor pH monitor
    • 10M Cable with probe
    • High/Low alarm
    • 120 Volt
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNGIII-pH-Monitor-1-Ch-10m-Cable-Probe-950226
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-27 29 19
  • OmniClassTitelTanks

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit