Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Floor Drains Blueline FRPP/SF
Floor Drains Blueline FRPP/SF
Floor Drains Blueline FRPP/SF
Floor Drains Blueline FRPP/SF
    Orion

    Floor Drains Blueline FRPP/SF

    Google-Übersetzung,

    Blueline FRPP-Bodenabläufe werden in der Abwasserentsorgung chemischer Abfälle, beispielsweise in Laboren von Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen, eingesetzt. Sie werden aus Proxylene Blueline-Harz geformt, einem flammhemmenden thermoplastischen Material mit ausgezeichneter Beständigkeit gegenüber den meisten gängigen und organischen Mineralsäuren und deren Salzen, starken und schwachen Laugen sowie den meisten organischen Chemikalien. Die Verbindung erfolgt mittels Muffenschweißen, wodurch starke, dauerhafte und dauerhaft abgedichtete Verbindungen in Abwassersystemen für chemische Abfälle entstehen. Dieses Heißschweißverfahren nutzt ein thermostatisch geregeltes Heißwerkzeug zur schnellen Herstellung manipulationssicherer Verbindungen für ober- und unterirdische Anwendungen.

    Spezifikation
    • Features

      • Joined with Socket Fusion method which provides strong, durable, and hermetically-sealed joints
      • Made from flame retardant and chemical resistant Blueline FRPP
      • Available in 2 in., 3 in., 4 in., and 6 in. sizes
      • Used in chemical waste drainage applications
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFloor-Drains-Blueline-FRPP-SF
    • ProduktfamilieDrainage Solutions
    • ProduktgruppeChemical Waste Drainage and Vents
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit