Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 10 Meter Cable/Probe - 950229
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, Chart Recorder, High and Low User-Set Alarm, 10 Meter Cable/Probe - 950229

Google-Übersetzung,

Das NeutraGuard III pH-Überwachungssystem besteht aus einem Zweikanal-pH-Messgerät, einem digitalen Schreiber und zwei 10 Meter langen Kabel- und Sondeneinheiten. Das Messgerät verfügt über eine Dual-Sensor-Station, einen pH-Analysator mit benutzerdefinierten oberen und unteren Alarmgrenzen sowie einer Fehleranzeige für Analysator/Sensor. Es ist für eine 120-V-Wechselstrom-Steckdose (15 A) vorverdrahtet und bietet Fernalarmbenachrichtigung sowie die Möglichkeit zum einfachen Anschluss an ein Gebäudemanagementsystem. Der digitale, papierlose Schreiber verfügt über benutzerdefinierte obere und untere Alarmgrenzen mit digitaler Aufzeichnung im Minutentakt und sofortiger Aufzeichnung von Alarmmeldungen. Das System enthält zwei industrielle pH-Kabel- und Sondeneinheiten, die jeweils aus einem 10 Meter langen Kabel und einer luftdichten 1,5-Zoll-Einsteckvorrichtung bestehen. T16-Probenahmebehälter sind separat erhältlich.

Spezifikation
  • Features

    • 2-Channel ph monitor
    • System includes two 10M cables with probes
    • High/Low alarm
    • Chart recorder


Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNGIII-pH-Monitor-2-Ch-Chtrec-10m-Cable-Probe-950229
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit