Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
45° Elbow - Standardline Socket Fusion
45° Elbow - Standardline Socket Fusion
    Orion

    45° Elbow - Standardline Socket Fusion

    Google-Übersetzung,

    Acid Waste Socket Fusion System

    Hermetisch dichtes Entwässerungssystem
    Muffenfusions-Entwässerungssysteme mit Polypropylen- oder PVDF-Rohren sind langlebig, stark und manipulationssicher. Die Wärmefusion bildet ein vollständig hermetisch abgedichtetes System, das Muffenfusionssysteme ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung macht.

    Rohre und Formstücke vom Muffenschmelztyp werden durch Wärmeverschmelzung des Polypropylen- oder Polyvinylidenfluoridmaterials mit einem thermostatisch geregelten Wärmewerkzeug von Orion verbunden. Im halbgeschmolzenen Zustand lassen sich Rohre und Fittings leicht verbinden, um eine starke und dauerhaft dichte Verbindung zu bilden. PVDF-Fittings und -Rohre sind auch im Muffenschmelzverbindungssystem erhältlich. Da es sich bei PVDF und PP jedoch um unterschiedliche Materialien handelt, verschmelzen sie nicht miteinander.

    Überprüfen Sie diese herausragenden Merkmale der bewährten Muffenfusionssysteme von Orion.

    Merkmale:
    • Schnell und einfach zu installieren. Nur 15-35 Sekunden pro Verbindung genügen, nachdem das Heißfixiergerät aufgeheizt ist
    • Bei Orion sind mehrere Modelle wirtschaftlicher Heißfixierwerkzeuge erhältlich
    • Vollständig versiegelt für Stärke und Haltbarkeit
    • Bildet eine echte hermetisch dichte Verbindung
    • Alles identisches Material, keine Elektrolyse, kein Metall im Gelenk
    • Ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung
    • Orion-Fusionssysteme erfüllen die ASTM D2657-Standards in ihrer Gesamtheit
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersl-sf-45e
    • ProduktfamiliePipework Fittings
    • ProduktgruppeStandardline Polypropylene Copolymer Socket Fusion
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-12-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit