Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Trap Doors Wheel Loading Hinged Cover - Type JH-20
Orion

Trap Doors Wheel Loading Hinged Cover - Type JH-20

Google-Übersetzung,

Die Klappe Typ JH-20 mit radbelastetem Klappdeckel ist aus Stahl gefertigt und ein- oder zweiflügelig. Sie verfügt über eine Radlastverstärkung und eine speziell entwickelte Hebevorrichtung für kontrolliertes Öffnen und Schließen. Der Deckel besteht aus 6,35 mm starkem Stahlblech mit Riffelblechmuster. Der Hebemechanismus arbeitet mit einer Druckfeder, die ein kontrolliertes Öffnen ermöglicht und beim Schließen ein Abwärtsgleiten verhindert. Ein Feststellarm arretiert den Deckel automatisch in geöffneter Position. Die Scharniere sind aus massivem, geschmiedetem Messing mit Bolzen aus Edelstahl Typ 16 gefertigt. Die Oberfläche ist rot grundiert. Erhältlich in vier Rahmenöffnungsgrößen.

Spezifikation
  • Features

    • Steel construction in single or double leaf design
    • Features wheel loading reinforcing
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Available in four frame opening dimensions
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTrap-Doors-Wheel-Loading-Hinged-Cover-Type-JH-20
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeChemical Waste Drainage and Vents
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit