Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Waste Assembly, Standing, Closed Top,  6 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518
Orion

Waste Assembly, Standing, Closed Top, 6 IN, 1.5 IN Universal Connection, Whiteline PP, Sched 81 - 737518

Google-Übersetzung,

Diese 15,2 cm (6 Zoll) große, geschlossene Stand-Abflussgarnitur ist aus Whiteline-Polypropylen (PP) gefertigt. Sie verfügt über einen 3,8 cm (1,5 Zoll) Universalanschluss, einen leicht abnehmbaren 3,8 cm (1,5 Zoll) Verschlussdeckel und ist das perfekte Zubehör für die gesamte Produktlinie korrosionsbeständiger Laborspülen von Orion.

Spezifikation
  • Features

    • 6 IN
    • Closed top
    • 1.5 IN Universal connection
    • Whiteline PP
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwaste-assembly-standing-closed-top-6x1-5-in-737516
  • Produktfamilie High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • ProduktgruppeLaboratory Sinks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
  • OmniClassNummer23-31 13 19
  • OmniClassTitelSpecialty Sinks

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit