Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Compact Edge Cabinet
Ortronics

Compact Edge Cabinet

Google-Übersetzung,


Das Wandgehäuse der Serie Compact Edge Cabinet (CEC) bietet eine einzigartige, vielseitige Lösung für Edge Computing, die speziell für Geräte- und Anwendungsverbesserungen in einem kleinen Formfaktor entwickelt wurde. Das flache Design positioniert Rack-Mount-Geräte vertikal und ermöglicht gleichzeitig den Zugriff für Upgrades, Aktualisierungen und Adds/Drops. Das Gehäuse der CEC-Serie kann ein komplettes Netzwerk aufnehmen, einschließlich bis zu 4 HE herkömmlicher Rack-Mount-Geräte.

Spezifikation
    • Vertical Rack Mount: Enables low-profile mounting allowing for easy installation, access, and maintenance.
    • Maximize space with two pairs of 4 RU rails for mounting network, auxiliary, power, and panel equipment. Includes one Pivoting Panel Mounting Bracket Kit to improve rear access and free vertical space. (Additional kits sold separately - CECPPM1RU.)
    • PCI Compliance: User access is controlled by an integrated swing handle with lock.
    • Certified Load Rating per UL2416: 135 lbs total (125 lbs per pair of mounting rails and 10 lbs on the door)
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCECWM4RUPD-M
  • ProduktfamilieDistribution Devices
  • ProduktgruppeRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)26.64
  • Breite (Inches)23.25
  • Tiefe (Inches)7.91
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit