Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clarity® Rear-Load Jack Patch Panel Kits, Flat, Category 5e, 6, 6a
Ortronics

Clarity® Rear-Load Jack Patch Panel Kits, Flat, Category 5e, 6, 6a

Google-Übersetzung,


Ortronics Clarity Flat Rear-Loading-Einzelbuchsenfelder verwenden verkleinerte Clarity 6A-, 6- und 5e-Einbaubuchsen, die von der Rückseite des Patchfelds abgeschlossen und eingerastet werden können. Eine Vielzahl von Schaltschrankkonfigurationen ermöglicht eine große Auswahl an vor Ort konfigurierbaren, einfach zu installierenden horizontalen Querverbindungen. Panels werden ohne Buchsen geliefert. Wagenheber können einzeln oder in vollen Kartonmengen von 24 Stück bestellt werden.

Funktionen und Vorteile:
  • Buchsen von hinten in Panels laden: Alle Anschlüsse erfolgen von der Rückseite des Panels
  • Neues Design mit positiver Buchsenverriegelung: Sichere Befestigung der Buchsen im Schaltschrank
  • Lösung mit hoher Dichte: Maximiert den Platz im Rack. 1HE für 24 Ports. 2 HE für 48 und 72 Ports
  • Einbaubuchsen unterstützen Snap-In-Icons: Einfache Bezeichnung der Ports
  • Universelle Verdrahtungsetiketten auf Einbaubuchsen: Unterstützt sowohl T568B- als auch T568A-Verdrahtungsschemata
  • Beinhaltet hinteres Kabelmanagement: Behält gute Identifizierungs- und Managementpraktiken bei
  • Schwarzes Panel mit blauem Siebdruck: Einfache Anschlussidentifikation. 1-24, 1-48 oder 1-72
Technische Spezifikation
  • Referenznummerortronics-1004
  • ProduktfamilieDistribution Devices
  • ProduktgruppeCopper Patch Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit