Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard Equipment Racks, 2-Post, EIA
Ortronics

Standard Equipment Racks, 2-Post, EIA

Google-Übersetzung,


Ortronics Standard 2-Pfosten-Geräteracks sind aus Aluminium in Strukturqualität gefertigt, um Stärke und Stabilität zu bieten. Racks werden für eine effiziente Lieferung und Lagerung unmontiert geliefert.

Produktmerkmale:
  • Kanaltiefen sind 3" und 6" wählbar
  • Die Auswahlmöglichkeiten für die Rack-Tiefe sind 19 Zoll und 23 Zoll
  • 38, 45, 51 Höheneinheiten
  • Computergesteuerte Fertigung
  • Standard-EIA-Lochmuster vorne und hinten
  • Erfüllt den EIA-310-Standard.
  • Selbsttragende und selbstausrichtende Basis
  • Lässt sich schnell und einfach zusammenbauen
  • Spitzenwinkel und patentierte verstärkte Basis sind Standard
  • Beinhaltet 12-24 Kreuzschlitz-Befestigungsschrauben für die schwarze Platte
  • Hergestellt aus 6061-T6-Aluminium in Strukturqualität
  • Zur Befestigung von 19-Zoll-Geräten und mit Kreuzschlitz-Befestigungsschrauben für schwarze Platten
  • 5/8", 5/8", 1/2" universelles Befestigungslochmuster
  • Ausgestattet mit standardmäßigen 1/2-Zoll-Verbindungslöchern zur Sicherung mehrerer Rack-Aufstellungen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerortronics-1046
  • ProduktfamilieDistribution Devices
  • ProduktgruppeRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit