Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flush Mounting Rails - Fiber Optic
Ortronics

Flush Mounting Rails - Fiber Optic

Google-Übersetzung,


Bündige Montageschienen - Infinium High Density Doppelboden-Patchpanels ermöglichen es Designern, ungenutzten Installationsraum unter dem Doppelboden zu nutzen. Erhältlich als 1-Rack-Einheit oder 2-Rack-Einheit-Design, ermöglicht dies eine größere Flexibilität, die eine maximale Nutzung der Premium-Bodenfläche ermöglicht. Diese sind speziell für die Installation in überfluteten Bodengehäusen konzipiert, die Teil der Kabelwege sind.
  • LWL-Patchpanel für die Unterflurinstallation
  • 19 Zoll breit, 1 Höheneinheit oder 2 Höheneinheiten hoch
  • Konzipiert für den Einbau in 2' x 2' Unterflurgehäuse mit abgewinkelten Montageschienen
  • Abnehmbare/wiederverwendbare Beschriftungskarten
  • Hält 4 Adapterpanels der HDFP-Serie (1 Höheneinheit) oder 8 Adapterpanels der HDFP-Serie (2 Höheneinheiten)
  • Hält 4 Momentum 4 Kassetten (1 Höheneinheit) oder 8 Momentum 4 Kassetten (2 Höheneinheiten)
  • LC Quad Kapazität 96 Fasern (1 Höheneinheit) oder 192 Fasern (2 Höheneinheiten)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerortronics-1081
  • ProduktfamilieDistribution Devices
  • ProduktgruppeFiber Optic
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit