Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Standard Busbar

Standard Busbar

4.3 von 5 Sternen4.3(16 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

CPI-Standard-Sammelschienen sind isolierte Erdungsschienen-Montageplatten, die speziell für gewerbliche Anwendungen entwickelt wurden. Die hartgezogenen, elektrolytischen Tough Pitch 110 Alloy Massivkupfer-Erdungsstangen sind 1/4 Zoll dick und stehen 2,75 Zoll von der Rückwand oder Wand ab. Die 10-Zoll-Sammelschiene nimmt 1/4-Zoll-Einzelbolzenkabelschuhe auf. Die 12-Zoll- und 20-Zoll-Sammelschienen bieten Anschluss für neun bzw. 17 Kabelschuhe und nehmen Kabelschuhe mit entweder 3/4-Zoll-, 1-Zoll- oder 1-3/4-Zoll-Zentren auf. Jeder Kabelschuh mit 3/8-Zoll-Bolzen kann verwendet werden.

  • Jede Sammelschienenbaugruppe besteht aus:
    • 1 Stromschiene
    • 2 Isolatoren
    • 2 Abstandhalter
    • 4 Edelstahlbolzen
    • 4 Sicherungsscheiben
    • 4 Unterlegscheiben
  • Alle Stromschienen werden einzeln und vormontiert geliefert
  • Andere Konfigurationen auf Anfrage erhältlich
  • UL-gelistet
Technische Spezifikation
  • Referenznummercpi-standard_busbar
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeGrounding and Bonding
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-09-26
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • UNSPSCNameNetwork cable
  • UNSPSCCode26121609
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical power products and wiring accessories
  • Klassifizierung26 00 00
  • Format2014TitelElectrical
  • OmniClassNummer23-35 33 23 13
  • OmniClassTitelVertical Electrical Racks
  • CSIUniFormatIICodeD5010
  • CSIUniFormatIITitleElectrical Service and Distribution