Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mighty Mo 20 Vertical Manager
Ortronics

Mighty Mo 20 Vertical Manager

Google-Übersetzung,


Das Drahtrahmen- und Rackeinheit-Fingerdesign fördert eine effiziente Verlegung von Patchkabeln zwischen Racks. Doppelte Scharniertüren mit Schnappverschluss ermöglichen einfachen Zugang bei Umzügen, Ergänzungen und Änderungen. Geliefert mit vier Kabelmanagementspulen, um eine lockere Lagerung für Glasfaser-Jumper und zwölf Biegebegrenzungsclips zu bieten, um die Glasfaser zu schützen, die in den vertikalen Manager eintritt.
Hinweis: Ersetzen Sie den Endcode „X“ durch „B“ für Schwarz oder „W“ für Weiß.
Merkmale und Vorteile
  • Vertikaler Käfig mit einzelnen Fingern für Rack-Einheiten: Bietet eine organisierte Methode zum Verlegen und Aufbewahren von Patch- oder Cross-Connect-Kabeln zwischen Racks.
  • Empfohlene Füllkapazität von bis zu 910 Rangierkabeln der Kategorie 6 bei 40 % Füllung: Siehe Datenblatt zur Rangierkabelkapazität für eine vollständige Tabelle.
  • Fronttür aus stranggepresstem Aluminium mit Schnappverschluss: Griff über die gesamte Länge ermöglicht einfachen Zugang bei Umzügen, Ergänzungen und Änderungen und lässt sich zuschlagen.
  • Wird am vorderen Flansch zwischen den Mighty Mo 20-Racks montiert, wenn zwei oder mehr in einer Reihe installiert werden: Schafft einen Kanal zwischen Racks für die Führung von Gerätekabeln und Patchkabeln von vorne nach hinten.
  • Lieferung mit vier schlaffen Aufbewahrungsspulen und 12 Biegebegrenzungsclips: Einstellbare Biegebegrenzungskontrolle für Kupfer- und Glasfaserkabel.
  • Alle notwendigen Montageteile im Lieferumfang enthalten: Aufhängerclips halten den Käfig an Ort und Stelle für eine einfache und schnelle Installation durch eine Person.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerortronics-1089
  • ProduktfamilieCommunication and Data Processing Equipment
  • ProduktgruppeMighty Mo 20 Vertical Manager
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit