Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Monsun LED
OSRAM_FR

Monsun LED

Google-Übersetzung,
Monsun® LED-Feuchtraum-Wannenleuchte für Deckenanbau, Pendelmontage oder Montage an Tragschiene | breit direkt strahlend mit Deckenaufhellung; mit einer extrudierten prismatischen Abdeckung | mit einer Elektronik für die Siteco® LED-Röhre | Polyestergehäuse, glasfaserverstärkt, grau; PMMA-Abdeckung; Verschlüsse und Befestigung für Decke in V2A
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5LS41271T65
  • ProduktfamilieLuminaires d'intérieur
  • ProduktgruppeLuminaires pour locaux humides
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-05-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)84
  • Breite (mm)1277
  • Tiefe (mm)102
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)2.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLampe
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
  • UNSPSCCode391016
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit