Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quadrature 2 LED
OSRAM_FR

Quadrature 2 LED

4.1 von 5 Sternen4.1(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Quadrature® 2 ultraflache Einzelleuchte für abgehängte Montage | mit ELDACON®, direkt / indirekt strahlend, BAP 65 (L≤ 1.000 cd/m²) | mit elektronischem Vorschaltgerät | sichtbarer Rahmen aus Aluminiumprofil, eloxiert, Seiten gebürstet, Unterteil glänzend; Gehäuseoberteil aus Stahlblech, weißaluminium (RAL 9006)
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5MQ218DL3P
  • ProduktfamilieLuminaires d'intérieur
  • Produktgruppeluminaires fluorescents linéaires pour une pose en saillie au plafond
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-05-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)50
  • Breite (mm)363
  • Tiefe (mm)1246
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)10.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLampe
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
  • UNSPSCCode391016
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit