Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lunis 2® mini
OSRAM

Lunis 2® mini

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Lunis 2® micro, Downlight, Lichtlenkung mit Darklightreflektor, aus Reinstaluminium (Al 99,98%), hochglänzend, CAT 2 (L<= 1000cd/m²), Lichtaustritt: direkt strahlend, LED-Lichtfarbe: 830, warmweiß, Betriebsgerät: EVG, mit Klemme, 3-polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Kunststoff, schwarz, Durchmesser: 114 mm, Einbautiefe: 105 mm, Klemmbereich: 1..25mm, Einbauring, flach, aus Kunststoff, weiß, Schutz Schutzart (komplett): IP20, Schutzklasse (komplett): Schutzklasse I (Schutzerdung), Zertifizierung: CE, ENEC in Vorbereitung, zulässige Umgebungstemperatur für Innenanwendungen: <= +25°C,
Technische Spezifikation
  • Referenznummer5DN11K77VL339C
  • ProduktfamilieIndoor LED Luminaires
  • ProduktgruppePendant Luminaires
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-06-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)174
  • Breite (mm)172
  • Tiefe (mm)172
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)1.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit