Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Modario
Modario
    OSRAM

    Modario

    Google-Übersetzung,
    Modario®, Strahlereinsatz, aus Stahl, weißaluminium (RAL 9006), Länge: 598 mm, Höhe: 280 mm, LED-Lichtfarbe: 840, kaltweiß, Betriebsgerät: EVG, mit Steckverbindung, 3-polig, mit Phasenwahl , Netzanschluss: 230V, AC, 0/50..60Hz, integrierter VG, primäre Lichtsteuerung mit Reflektor, aus Aluminium, Schutzart (komplett): IP20, Schutzklasse (komplett): Schutzklasse I (Schutzerdung), Zulassung : CE, ENEC, Schutzzeichen: F, zulässige Umgebungstemperatur für Innenanwendungen: +10..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5TR32A77VL2N8E
    • ProduktfamilieIndoor LED Luminaires
    • ProduktgruppePendant Luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2014-05-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)102
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)598
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLampe
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit