Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat Recovery Ventilator HERU 100 S EC-y2
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 100 S EC-y2

Google-Übersetzung,

Die HERU 100 S EC-y2 ist ein energieeffizientes FTX-Gerät des schwedischen Herstellers Östberg , das für die Zu- und Abluftlüftung mit Wärmerückgewinnung entwickelt wurde. Das Gerät vereint moderne Steuerung, niedrigen Geräuschpegel und hohe Temperatureffizienz – ideal für Wohnhäuser, Büros und Räumlichkeiten, in denen ein angenehmes Raumklima im Vordergrund steht.

Reibungslose Steuerung und intelligente Funktionalität

Die HERU-Serie lässt sich bequem über die HERU IQ App via Bluetooth oder Cloud-Service (Internetverbindung erforderlich) steuern. Ein optionales drahtloses Touchdisplay vereinfacht die Bedienung zusätzlich. Das Gerät verfügt serienmäßig über integrierte Modbus-Kommunikation, eine integrierte Steuerung für Heizung und Kühlung sowie die Möglichkeit zum Anschluss von Präsenzmeldern. Sie können individuelle Betriebspläne erstellen und das Gerät exakt an die Bedürfnisse Ihrer Räumlichkeiten anpassen.

Effiziente Energierückgewinnung

Der regenerative Rotationswärmetauscher aus Aluminium ermöglicht eine Wärmerückgewinnung von bis zu 84,4 % . Er ist nicht hygroskopisch und lässt sich zur Reinigung leicht demontieren. Zwei leise Radialventilatoren mit EC-Motoren und rückwärtsgekrümmten Schaufeln erzeugen den Luftstrom und gewährleisten so hohe Betriebssicherheit und geringen Energieverbrauch.

Durchdachtes Design und einfacher Service

Der HERU 100 S EC-y2 besteht aus verzinktem Stahlblech mit 50 mm Isolierung und einer einzigartigen Konstruktion, die Wärmebrücken minimiert. Das Gerät ist mit hochwertigen, leicht austauschbaren ISO ePM1 65%-Schlauchfiltern für Zu- und Abluft ausgestattet. Die Ventilatoren verfügen über Schnellkupplungen und lassen sich zur Reinigung einfach entnehmen. Das Modell wird standardmäßig als Rechtsversion geliefert, kann aber problemlos auf Linksversion umgerüstet werden.

Installation und Verwendung

Das HERU 100 S EC-y2 mit seitlichen Anschlüssen ist für den Einsatz in warmen und kalten Räumen geeignet und eignet sich sowohl für Neubau als auch für Sanierung. Das Gerät wird mit einem Stecker für die schnelle Installation geliefert und verfügt über eine integrierte elektrische Nachheizung mit 1200 W.

Typische Anwendungsgebiete:

  • Häuser und Villen
  • Büros und Schulen
  • Kleine Gewerberäume
Spezifikation
  • Technical information

    ModelHERU 100 S EC-y2
    Article number8010830
    Voltage230V (1~ 50Hz)
    Effect1420 W (fans 200 W, electric heater 1200 W)
    Current7 A
    Sound level40 dB(A) at 3 m
    Weight59 kg
    Channel connectionØ160 mm
    Max airflow390 m³/h (121 l/s)
    Max pressure765 Pa
    Efficiency84.4%
    Protection classIP41
Technische Spezifikation
  • Referenznummerheru-100-s-ec-y1
  • ProduktfamilieAir handling unit with energy recovery
  • ProduktgruppeTop duct connections
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationWärmerückgewinnung
  • ETIM-CodeEC011286
  • ETIM-NameHeat recovery unit