Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 Heat recovery FTX HERU 100 T EC-y2 RE
Östberg

Heat recovery FTX HERU 100 T EC-y2 RE

Google-Übersetzung,
  • NEU! Steuerung über die HERU IQ App via Bluetooth oder Cloud-Service (für die Nutzung des Cloud-Service ist eine Internetverbindung zu HERU erforderlich).
  • Wandmodell mit Anschluss oben.
  • Konzipiert für Zu- und Abluftlüftung mit Energierückgewinnung, sogenannte FTX-Systeme.
  • Geeignet für die Installation in Wohnungen, Einfamilienhäusern, Büros und anderen Räumlichkeiten, in denen hohe Anforderungen an das Raumklima gestellt werden.
  • Hohe Temperatureffizienz, niedriger Energieverbrauch (SFP), niedriger Geräuschpegel, hohe Betriebssicherheit und sorgt für saubere Raumluft.
  • Eine einzigartige Konstruktion, bei der sämtliche Wärmebrücken minimiert wurden.
  • Integrierte Modbus-Kommunikation serienmäßig. Kein Zubehör erforderlich.
  • Einfache Installation mithilfe des Installationsassistenten.
  • Fähigkeit zur Erstellung von Betriebsplänen.
  • Integrierte Steuerung für den Vorwärmer.
  • Unterstützung für den Anschluss von Präsenzsensoren.
  • Der Luftstrom wird durch zwei leise Radialventilatoren mit EC-Motoren und rückwärts gekrümmten Schaufeln erzeugt.
  • Die Lüfter sind mit Schnellverbindern verbunden und lassen sich zur Reinigung sehr leicht abnehmen.
  • Der regenerative, nicht hygroskopische Rotationswärmetauscher aus Aluminium ist zentral im Gerät angeordnet. Er lässt sich zur Reinigung leicht demontieren.
  • Standardmäßig ist ein brennbarer Patronenfilter vom Typ ISO ePM1 50 % für Abluft und Zuluft enthalten. Die Filter lassen sich sehr einfach austauschen.
  • Integrierte Steuerung für Heizung/Kühlung. Das Gerät kann zur Verbesserung des Raumklimas durch Wärmerückgewinnung oder Nachtkühlung eingesetzt werden.
  • Das Gerät ist mit einer eingebauten elektrischen Nachheizung ausgestattet.
  • Das Innere des Geräts besteht aus verzinktem Stahlblech, das Außengehäuse aus mit Galfan beschichtetem Stahlblech. Das Außengehäuseblech entspricht der Korrosionsklasse C3.
  • Die Seiten-, Ober-, Unter- und Türen des Geräts sind mit 50 mm Dämmung versehen. Die Rückwand des Geräts ist mit 30 mm Dämmung ausgestattet.
  • Stellen Sie es an einem warmen Ort auf, zum Beispiel in einer Waschküche, einem Abstellraum oder einem Hauswirtschaftsraum.
  • Erhältlich in der Ausführung für Rechts- oder Linkshänder.
  • Die Modelle HERU 100T und HERU 160T sind mit einem Anschluss für eine Dunstabzugshaube ausgestattet. Die Abluft der Dunstabzugshaube strömt nicht durch den Rotor, wodurch sichergestellt wird, dass keine Kochdünste zurück in den Raum gelangen.
  • HERU 100T und HERU 160T sind mit einem Verschlussstopfen ausgestattet. Integrierte Schalldämpfer befinden sich auf der Zuluft- und Abluftseite.
  • Drei Jahre Garantie bei Dauerbetrieb.
Spezifikation
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 100 T EC-
    (c) SEC average climate-41kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-15.9kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-84.9kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency84.8%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)378m3/h
    (i) Power at max. flow rate198W
    (j) Sound power level45dB LwA
    (k) Reference flow rate0.073m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.37W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1,99 (3,99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC194kWh
    (w) AHS average4586kWh
    AHS warmer2074kWh
    AHS colder8971kWh
Technische Spezifikation
  • Referenznummerheru-100-t-ec-y1-re
  • ProduktfamilieAir handling unit with energy recovery
  • ProduktgruppeTop duct connections
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationWärmerückgewinnung
  • ETIM-CodeEC011286
  • ETIM-NameHeat recovery unit