Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat recovery FTX HERU 160 S EC-y2
Östberg

Heat recovery FTX HERU 160 S EC-y2

Google-Übersetzung,
  • NEU! Steuerung über die HERU IQ App via Bluetooth oder Cloud-Dienst (für die Nutzung des Cloud-Dienstes ist eine Internetverbindung zum HERU erforderlich).
  • Kabelloses Touchdisplay als Zubehör.
  • Modell mit seitlichen Anschlüssen.
  • Konzipiert für Zu- und Abluftlüftung mit Energierückgewinnung.
  • Geeignet für die Installation in Wohnungen, kleinen Häusern, Büros und anderen Räumlichkeiten, in denen strenge Anforderungen an das Raumklima gestellt werden.
  • Hohe Temperatureffizienz, niedriger Energieverbrauch (SFP), niedriger Geräuschpegel, hohe Betriebssicherheit und sorgt für saubere Raumluft.
  • Das einzigartige Design minimiert alle Wärmebrücken.
  • Integrierte Modbus-Kommunikation. Kein Zubehör erforderlich.
  • Einfacher Installationsassistent.
  • Geplanter Betrieb.
  • Integrierte Steuerung für den Vorwärmer.
  • Unterstützt den Einsatz von Präsenzsensoren.
  • Der Luftstrom wird durch zwei leise Radialventilatoren mit EC-Motoren und Laufrädern mit rückwärts gekrümmten Schaufeln erzeugt.
  • Die Lüfter sind mit Schnellverbindern verbunden und lassen sich zur Reinigung sehr leicht abnehmen.
  • Ein regenerativer, nicht hygroskopischer, rotierender Aluminium-Wärmetauscher befindet sich im Zentrum des Geräts. Der Wärmetauscher lässt sich zur Reinigung leicht entnehmen.
  • Lieferung inklusive Beutelfilter ISO ePM1 65 % serienmäßig, sowohl für Abluft als auch für Zuluft. Die Filter lassen sich sehr einfach austauschen.
  • Integrierte Steuerung für Heizung/Kühlung. Erhöht den thermischen Komfort durch Wärmerückgewinnung oder Nachtkühlung.
  • Integrierte elektrische Heizung.
  • Das Bauteil besteht aus verzinktem Stahlblech.
  • 50 mm Isolierung.
  • Zur Aufstellung in warmen oder kalten Bereichen.
  • Wird standardmäßig als Rechtshänder-Ausführung geliefert, kann aber problemlos auf Linkshänder-Ausführung umgerüstet werden.
  • Kann mit dem Deckel nach oben oder zur Seite montiert werden.
  • HERU 100S und HERU 160S sind mit einem Netzstecker ausgestattet. HERU 200S und HERU 300S werden mit einem Kabel zur Festinstallation geliefert.
Spezifikation
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 160 S EC-
    (c) SEC average climate-41.5kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-16.4kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-85.2kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency84%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)650m3/h
    (i) Power at max. flow rate297W
    (j) Sound power level43dB LwA
    (k) Reference flow rate0.126m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.32W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1,99 (3,99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC169kWh
    (w) AHS average4569kWh
    AHS warmer2066kWh
    AHS colder8938kWh
Technische Spezifikation
  • Referenznummerheru-160-s-ec-y1
  • ProduktfamilieAir handling unit with energy recovery
  • ProduktgruppeTop duct connections
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationWärmerückgewinnung
  • ETIM-CodeEC011286
  • ETIM-NameHeat recovery unit