Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat Recovery Ventilator HERU 300 S EC-y2
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 300 S EC-y2

Google-Übersetzung,
  • NEU! Steuerung über die HERU IQ App via Bluetooth oder Cloud-Dienst (für die Nutzung des Cloud-Dienstes ist eine Internetverbindung zum HERU erforderlich).
  • Kabelloses Touchdisplay als Zubehör.
  • Modell mit seitlichen Anschlüssen.
  • Konzipiert für Zu- und Abluftlüftung mit Energierückgewinnung.
  • Geeignet für die Installation in Wohnungen, kleinen Häusern, Büros und anderen Räumlichkeiten, in denen strenge Anforderungen an das Raumklima gestellt werden.
  • Hohe Temperatureffizienz, niedriger Energieverbrauch (SFP), niedriger Geräuschpegel, hohe Betriebssicherheit und sorgt für saubere Raumluft.
  • Das einzigartige Design minimiert alle Wärmebrücken.
  • Integrierte Modbus-Kommunikation. Kein Zubehör erforderlich.
  • Einfacher Installationsassistent.
  • Geplanter Betrieb.
  • Integrierte Steuerung für den Vorwärmer.
  • Unterstützt den Einsatz von Präsenzsensoren.
  • Der Luftstrom wird durch zwei leise Radialventilatoren mit EC-Motoren und Laufrädern mit rückwärts gekrümmten Schaufeln erzeugt.
  • Die Lüfter sind mit Schnellverbindern verbunden und lassen sich zur Reinigung sehr leicht abnehmen.
  • Ein regenerativer, nicht hygroskopischer, rotierender Aluminium-Wärmetauscher befindet sich im Zentrum des Geräts. Der Wärmetauscher lässt sich zur Reinigung leicht entnehmen.
  • Lieferung inklusive Beutelfilter ISO ePM1 65 % serienmäßig, sowohl für Abluft als auch für Zuluft. Die Filter lassen sich sehr einfach austauschen.
  • Integrierte Steuerung für Heizung/Kühlung. Erhöht den thermischen Komfort durch Wärmerückgewinnung oder Nachtkühlung.
  • Integrierte elektrische Heizung.
  • Das Bauteil besteht aus verzinktem Stahlblech.
  • 50 mm Isolierung.
  • Zur Aufstellung in warmen oder kalten Bereichen.
  • Wird standardmäßig als Rechtshänder-Ausführung geliefert, kann aber problemlos auf Linkshänder-Ausführung umgerüstet werden.
  • Kann mit dem Deckel nach oben oder zur Seite montiert werden.
  • HERU 100S und HERU 160S sind mit einem Netzstecker ausgestattet. HERU 200S und HERU 300S werden mit einem Kabel zur Festinstallation geliefert.
Spezifikation
  • ParameterValueUnit
    (a) ManufacturerÖstberg-
    (b) Model codeHERU 300 S EC-
    (c) SEC average climate-41.8kWh/m2
    SEC average climate, classA-
    SEC warm climate-16.7kWh/m2
    SEC warm climate, classE-
    SEC cold climate-85.7kWh/m2
    SEC cold climate, classA+-
    (d) Declared typeRVU / BVU-
    (e) Type of driveVariable speed drive-
    (f) Type of heat recoveryRegenerative-
    (g) Thermal efficiency85%
    (h) Max. flow rate (@100Pa)997m3/h
    (i) Power at max. flow rate457W
    (j) Sound power level45dB LwA
    (k) Reference flow rate0.194m3/s
    (l) Reference pressure difference50Pa
    (m) SPI0.31W/(m3/h)
    (n) Type of control/ctrl factorLocal demand control(accessory)/0.65-
    (o) External (and internal) leakage rate1.99 (3.99)%
    (p) Mixing rateN/A-
    (q) Visual filter warningIn remote control-
    (r) Instruction supply/exhaust grillesSee manual-
    (s) Disassembly instructionsfsp.ostberg.com-
    (t) Airflow sensitivityN/A-
    (u) Air tightnessN/Am/s
    (v) AEC162kWh
    (w) AHS average4590kWh
    AHS warmer2075kWh
    AHS colder8979kWh
Technische Spezifikation
  • Referenznummerheru-300-s-ec-y1
  • ProduktfamilieAir handling unit with energy recovery
  • ProduktgruppeTop duct connections
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-02-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationWärmerückgewinnung
  • ETIM-CodeEC011286
  • ETIM-NameHeat recovery unit
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit