Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heat Recovery Ventilator HERU 70 K EC-y1 L
Östberg

Heat Recovery Ventilator HERU 70 K EC-y1 L

Google-Übersetzung,

HERU Kitchen, eine Energierückgewinnungseinheit, die hauptsächlich für die Installation über dem Küchenherd konzipiert ist.

Die HERU Küche ist mit einer eingebauten Dunstabzugshaube ausgestattet, die unerwünschten Rauch, Gerüche und Dämpfe während des Kochens aus Ihrer Küche entfernt.

  • Energierückgewinnungsgerät, das hauptsächlich für die Installation über dem Küchenherd konzipiert ist.
  • Die HERU Küche ist mit einer eingebauten Dunstabzugshaube ausgestattet, die unerwünschten Rauch, Gerüche und Dämpfe während des Kochens aus Ihrer Küche entfernt.
  • Hocheffiziente Geruchsabsaugung aus der Dunstabzugshaube.
  • Konzipiert für Zu- und Abluftlüftung mit Energierückgewinnung.
  • Geeignet für die Installation in Wohnhäusern und anderen Räumlichkeiten, in denen strenge Anforderungen an das Raumklima gestellt werden.
  • Hoher Temperaturwirkungsgrad von 82 %, niedriger Energieverbrauch (SFP), niedriger Geräuschpegel, hohe Betriebssicherheit und sorgt für saubere Raumluft.
  • Das einzigartige Design minimiert alle Wärmebrücken.
  • Zur einfachen Handhabung wird das Gerät per Funkfernsteuerung bedient und überwacht.
  • Ist für die Modbus-Kommunikation über RS485 vorbereitet (Zubehör erforderlich).
  • Der Luftstrom wird durch zwei leise Radialventilatoren mit EC-Motoren und Laufrädern mit nach vorne gekrümmten Schaufeln erzeugt.
  • Die Lüfter sind mit Schnellverbindern verbunden und lassen sich zur Reinigung sehr leicht abnehmen.
  • Ein regenerativer, nicht hygroskopischer, rotierender Aluminium-Wärmetauscher befindet sich im Zentrum des Geräts. Der Wärmetauscher kann zur Reinigung entnommen werden.
  • Ausgestattet mit serienmäßigen, verbrennbaren Plattenfiltern ISO ePM1 50 % für Abluft und Zuluft. Der Filterwechsel ist sehr einfach.
  • Die Dunstabzugshaube ist mit einem spülmaschinenfesten Fettfilter ausgestattet.
  • Integrierte Steuerung für Heizung/Kühlung.
  • Ausgestattet mit integrierter elektrischer Heizung.
  • Die Einheit besteht aus doppellagigem, verzinktem Stahlblech mit dazwischenliegender Isolierung.
  • Zur Aufstellung in warmen Bereichen.
  • Alle HERU Kücheneinheiten sind mit einer Wandsteckdose ausgestattet.
Spezifikation
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerheru-70-k-ec-y1-l
  • ProduktfamilieAir handling unit with energy recovery
  • ProduktgruppeTop duct connections
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-11-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialSheet metal
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationWärmerückgewinnung
  • ETIM-CodeEC011286
  • ETIM-NameHeat recovery unit