Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Carat XXL Löschwassertank
Carat XXL Löschwassertank

    Carat XXL Löschwassertank

    Der Carat XXL Löschwasserbasistank ist in den Größen von 16.000 bis 122.000 Liter und LKW-befahrbar erhältlich.

    • LKW-befahrbar bis SLW 40 ohne Lastverteilerplatte
    • LKW-befahrbar bis SLW 60 mit Teleskop-Domschacht 600 Universal (Zubehör) in Verbindung mit Lastverteilerplatte (bauseits)
    • Einstieg in den Behälter problemlos über den Domschacht möglich
    • Große Volumina durch individuelle Erweiterung/Verbindung mehrerer Behälter möglich
    • Befüllung mit Trink- oder Regenwasser möglich
    • Individuelle Anpassung an Geländeniveau (Erdüberdeckung / Neigungswinkel)
    • Hebegurte als Entladehilfe werden werksseitig montiert und mitgeliefert

    Vorteile Carat XXL Löschwasserbasistank:

    • Höchste Stabilität durch modernste Fertigung
    • Drehbarer Tankdom zur problemlosen Ausrichtung zu den Anschlussleitungen
    • Domöffnung mit Edelstahlprofil für hohe Passgenauigkeit und Montagesicherheit
    • Grundwasserstabil bis Tankmitte durch extrem stabile Konstruktion
    • Geringeres Gewicht als Beton und Stahl
    • Anschlussflächen DN110/160/200, optional mit Anschluss bis DN315
    • Optional mit zweitem Tankdom
    • Bis 76.000 l Volumen ohne Sondertransport möglich

    Lieferumfang: Carat XXL Löschwasserbehälter, Teleskop-Domschacht Lkw für bauseitige Abdeckung, Eingeschweißtes Kunststoffsaugrohr DN125 (Durchmesser innen: 125 mm) mit Flansch, Saugkorb aus Edelstahl und Antiwirbelplatte, Lüftungskamin DN110 (Durchmesser innen: 100 mm) aus Edelstahl mit Haube und insektensicherem Sieb für senkrechten Einbau, Aluminium-Einstiegsleiter inkl. entsprechendem Befestigungsset zur Montage im Tankdom, Halter mit Pfosten aus Edelstahl inkl. Hinweisschild nach DIN 4066-B2.

    Spezifikation
    • 16.000-122.000 Liter Volumen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercarat-xxl-firefighting-water-tank
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit