Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Platin XXL Löschwassertank
Platin XXL Löschwassertank

    Platin XXL Löschwassertank

    Der Platin XXL Löschwasserbasistank ist in den Größen von 20.000 bis 65.000 Liter und LKW-befahrbar erhältlich.

    • LKW-befahrbar bis SLW 40 ohne Lastverteilerplatte
    • LKW-befahrbar bis SLW 60 mit Teleskop-Domschacht 600 Universal (Zubehör) in Verbindung mit Lastverteilerplatte (bauseits)
    • Einstieg in den Behälter problemlos über den Domschacht möglich
    • Große Volumina durch individuelle Erweiterung/Verbindung mehrerer Behälter möglich
    • Befüllung mit Trink- oder Regenwasser möglich
    • Individuelle Anpassung an Geländeniveau (Erdüberdeckung / Neigungswinkel)
    • Hebegurte als Entladehilfe werden werksseitig montiert und mitgeliefert

    Vorteile Platin XXL Löschwasserbasistank:

    • Höchste Stabilität durch modernste Fertigung
    • Einstieg in den Behälter problemlos über den Domschacht möglich
    • Große Volumina durch individuelle Erweiterung/Verbindung mehrerer Behälter möglich
    • Befüllung mit Trink- oder Regenwasser möglich
    • Individuelle Anpassung an Geländeniveau (Erdüberdeckung/Neigungswinkel)
    • Inkl. Teleskop-Domschacht Lkw für bauseitige Abdeckung
    • Aluminium-Einstiegsleiter inkl. entsprechendem Befestigungsset zur Montage im Tankdom
    • Der Platin XXL kann auf Wunsch mit einem zusätzlichen Tankdom ausgestattet werden.
    • Leichter als Beton oder Stahl Trotz des großen Fassungsvermögens punktet der Platin XXL mit den Vorteilen eines Kunststofftanks: Sein vergleichsweise geringes Gewicht reduziert die Kosten für Logistik und Einbau.
    • Bis 40.000 Liter ohne Sondertransport möglich Dank der vollständigen Ausnutzung der 2,5 m breiten Ladefläche ist der Transport eines 40.000 l Tanks ohne Sondertransport möglich.
    • Hebeschlaufen bereits im Lieferumfang enthalten.
    • Domöffnung mit Edelstahlprofil Ein fest integriertes V2A-Stahlprofil sorgt für eine hohe Passgenauigkeit und Montagesicherhei der Tankdom-Komponenten.
    Spezifikation
    • 20.000-65.000 Liter Volumen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerplatin-xxl-firefighting-water-tank
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-24
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit