Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regenwasser-Erdtank Carat XXL
Regenwasser-Erdtank Carat XXL
Regenwasser-Erdtank Carat XXL
Regenwasser-Erdtank Carat XXL
Regenwasser-Erdtank Carat XXL

    Regenwasser-Erdtank Carat XXL

    Der Regenwassertank Carat XXL wurde speziell als Regenwasserspeicher, Retentionszisterne, Löschspeicher und Prozesswasserspeicher entwickelt. Er ist in den Größen von 16.000 bis 122.000 Liter sowie in den Varianten PKW- und LKW-befahrbar erhältlich.

    • Höchste Stabilität durch modernste Fertigung
    • Drehbarer Tankdom zur problemlosen Ausrichtung zu den Anschlussleitungen
    • Domöffnung mit Edelstahlprofil für hohe Passgenauigkeit und Montagesicherheit
    • LKW-befahrbar bis SLW 40 ohne Lastverteilerplatte
    • LKW-befahrbar bis 60 t Fahrzeuggewicht mit Teleskop-Domschacht 600 Universal (Zubehör) in Verbindung mit Lastverteilerplatte (bauseits)
    • Grundwasserstabil bis Tankmitte bei 800 mm Erdüberdeckung durch extrem stabile Konstruktion
    • Geringeres Gewicht als Beton und Stahl
    • Zahlreiche Anschlussflächen DN110/160/200, optional mit Anschluss bis DN315
    • Optional mit zweitem Tankdom
    • Bis 76.000 l Volumen ohne Sondertransport möglich
    Spezifikation
    • Regenwasser-Erdtank Carat XXL(16000 Liter bis 122000 Liter)

      40t (SLW40) befahrbar.

      Bis 16.000 Liter nahtlos aus einem Stück gefertigt.

      Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (PE) zu 100 % recycelbar.

      Domöffnung mit einrotiertem Edelstahlring - patentiert - für extreme Stabilität sowie höchste Passgenauigkeit und Montagesicherheit.

      Großer Einstiegsdom (360° drehbar) nach DIN 1989.

      Einstiegsöffnung Ø 800/650 mm, H = 610 mm. Optionale Fertigung mit zweitem Tankdom möglich.

      Abgedichtet bis Geländeoberkante in Verbindung mit Teleskop-Domschacht und Profildichtung

      Bis 76.000 Liter Volumen ohne Sondertransport transportierbar.

      Anschlussmöglichkeiten: DN 100/ DN 150/ DN 200

      Größere Anschlussstutzen auf Anfrage

      Fabrikat: GRAF Regenwasser-Erdtank Carat XXL

      Volumen [l]   Länge [mm]   Breite [mm]   Höhe [mm]   Gewicht [kg]
      16000   4590   2500   3160   770
      22000   6230   2500   3160   1025
      26000   7200   2500   3160   1125
      32000   8555   2500   3160   1370
      36000   9525   2500   3160   1470
      42000   10880   2500   3160   1715
      46000   11850   2500   3160   1815
      52000   13205   2500   3160   2060
      56000   14175   2500   3160   2160
      62000   15530   2500   3160   2405
      66000   16500   2500   3160   2505
      72000   17855   2500   3160   2750
      76000   18825   2500   3160   2850
      82000   20180   2500   3160   3095
      86000   21150   2500   3160   3195
      92000   22505   2500   3160   3440
      96000   23475   2500   3160   3540
      102000   24830   2500   3160   3785
      106000   25800   2500   3160   3885
      112000   27155   2500   3160   4130
      116000   28125   2500   3160   4230
      122000   29480   2500   3160   4475




      Technische Spezifikation
      • Referenznummercarat-xxl-underground-tank
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
      • Editionsnummer1
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit