Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Serenity IRP Cantilever Pergola Classic Retreat
Serenity IRP Cantilever Pergola Classic Retreat

    Serenity IRP Cantilever Pergola Classic Retreat

    Google-Übersetzung,

    Wenn Sie sich im Schatten entspannen und Gäste im Freien empfangen möchten, sind die Serenity Pergolen von Outdoor Elements® die ideale Dachkonstruktion. Sie wurden mit höchster Sorgfalt und Qualität für den Außenbereich entwickelt und gefertigt. Die Serenity Pergolen bestehen aus 7,6 cm dicken, isolierten Dachpaneelen, die ganzjährigen Komfort und hervorragende Leistung bieten.

    Verwandeln Sie Ihren Außenbereich in eine einladende Oase mit einer Serenity Pergola, die individuell nach Ihren Wünschen gestaltet wird.

    Spezifikation
    • Benefits of Our Serenity Pergolas by Outdoor Elements

      • Full Shade Coverage: Solid covering offers complete shade, allowing you to enjoy your outdoor space comfortably.
      • No Motor: Simple and maintenance-free design with no motor or automated adjustments needed.
      • Versatile Installation: Particularly popular when installed in conjunction with other pergolas that have adjustable louvers, giving your outdoor space the ultimate adaptability.
      • Insulated Roof Panels: Our featured Insulated Roof Panels are manufactured by AV Composites in France. These state-of-the-art panels outperform other manufacturers by using closed-cell technology to maximize water resistance, a built-in gutter, and an exterior skin almost 50% thicker than standard, leading to long-term durability.

      Customize Your Serenity Pergola with State-of-the-Art Features

      • Optional Innovative lighting: Integrated LED, LED Colors RGB, LED post lights, Recessed LED Lights - See Our Lighting Options
      • Available in solid white and golden oak wood grain colors
      • Custom built for you in any shape or style
      • Motorized screens for additional shade and privacy
      • Designer fans
      • Personalize your Serenity Pergola to match the existing design and style of your home or business with corbels, post wraps, and cantilever upgrade options.
      Technische Spezifikation
      • ReferenznummerSerenity-IRP-Cantilever-Pergola-Classic-Retreat
      • ProduktfamiliePergolas
      • ProduktgruppeInsulated Roof Panels
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialExtruded Aluminum
      • Sekundär MaterialPolyurethan
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Pavillons
      • IFCClassificationFundament
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_10
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCanopy systems
      • Klassifizierung10 73 16
      • Format2014TitelCanopies
      • OmniClassNummer23-19 29 13
      • OmniClassTitelCovers and Shelters
      BIMobject-Produktbibliothek

      Design App für Revit

      Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit