Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Solace Louvered Roof Pergola Outdoor Escape
Solace Louvered Roof Pergola Outdoor Escape
Solace Louvered Roof Pergola Outdoor Escape
Solace Louvered Roof Pergola Outdoor Escape
Solace Louvered Roof Pergola Outdoor Escape
Solace Louvered Roof Pergola Outdoor Escape

    Solace Louvered Roof Pergola Outdoor Escape

    Google-Übersetzung,

    Die Solace-Lamellendächer von Outdoor Elements® sind unsere Premium-Produktlinie. Unser exklusives, maßgeschneidertes Design bietet höchste Leistung und Widerstandsfähigkeit in unterschiedlichsten Klimazonen – von Schnee und Hitze bis hin zu hoher Luftfeuchtigkeit und Wind. Das Solace-Lamellendächer ist mit unserer zum Patent angemeldeten Lamellenkonstruktion ausgestattet, die sich auf eine Breite von bis zu 4,72 m ausdehnen lässt und es damit zu einer der größten und langlebigsten Lamellenpergolen auf dem Markt macht.

    Bei der Planung eines großen Außenwohnbereichs mit mehreren Zonen wie Pool, Außenküche oder Unterhaltungsbereich sind Solace-Lamellendächer aufgrund ihrer erweiterten Spannweite eine ideale Option.

    Diese Dächer bereichern Ihr Outdoor-Wohnerlebnis in jeder Jahreszeit und bei jedem Klima.

    Bei heißem und feuchtem Wetter wirkt das Doppelwandsystem als Wärmebarriere, indem es Wärme absorbiert und so für kühlere Räume sorgt. An kalten Abenden oder in schneereichen Gebieten dient es als Wärmedämmung und hält die Wärme im Raum.

    Spezifikation
      • Elegant and modern design: The flat bottom design echoes the look of a tongue and groove ceiling, offering a sophisticated, aesthetically pleasing appearance.
      • Expanded coverage: With our upgraded louver, covers up to 346 sq. ft. in a single zone and streamline your investment with a cleaner, more refined look. The Solace is our largest single zone system.
      • Dual wall construction: 10-inch louvers combine an upper wall with a small radius for moisture to run off and a lower flat-wall surface with a separation of 2”, creating an air barrier as an insulation barrier.
      • Engineered to withstand up to 70 lb. snow load & 160 Mile Per Hour Winds: The Solace is built for strength, durable for extreme snow and wind conditions.
      • Smart control options: Can be controlled using any smart device with our state-of-the-art app, or with our proprietary handheld remote control.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSolace-Louvered-Roof-Pergola-Grand-Outdoor-Escape
    • ProduktfamiliePergolas
    • ProduktgruppeLouvered
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-13
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Pergolen
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCanopy systems
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies
    • OmniClassNummer23-19 29 13
    • OmniClassTitelCovers and Shelters
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit