Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum Glass Doors - 521
Aluminum Glass Doors - 521

    Aluminum Glass Doors - 521

    Google-Übersetzung,

    Das Aluminium-Glastürmodell 521 ist eine Sektionaltür aus Aluminium, die für Umgebungen geeignet ist, in denen maximale Lichteinstrahlung und/oder Sichtzugang erforderlich sind. Das Modell 521 ist für Öffnungen mit einer Breite von bis zu 7976 mm (26'2") und einer Höhe von 6121 mm (20'1") ausgelegt und verfügt je nach Türgröße über einen breiten Mittelpfosten von 68 mm (2-11/16") und eine Bodenschiene von 95 mm (3-3/4") oder 114 mm (4-1/2").

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Standard Features

      Standard max width: 26'2" (7976 mm)

      Standard max height: 20'1" (6121 mm)

      Panel thickness: 1 3/4" (45 mm)

      Material: 6063-T6 aluminum

      Standard finish: 204R-1 clear anodized (painted white at no charge)

      Center stile width: 2 11/16" (68 mm)

      End stile width: 3 5/16" (84 mm)

      Top rail width: 2 3/8" (60 mm)or 3 3/4" (95 mm)

      Top intermediate rail width: 2 1/8" (54 mm)

      Bottom intermediate rail width: 1 19/32" (40 mm)

      Bottom rail width: 3 3/4" (95 mm) or 4 1/2" (114 mm)

      Weatherseals: Bottom, flexible PVC

      Standard springs: 10,000 cycle

      Track: 2” (51mm)

      Mounting: Angle

      Operation: Manual pull rope ​

      Hinges and fixtures: Galvanized steel ​

      Lock: Galvanized, interior-mounted single unit ​​

      Warranty: 1 year limited

      ​​Door Options

      • Electric operator or chain hoist
      • Bottom sensing edge
      • 3" track
      • Bracket mounting (not available on full vertical door tracks)
      • Exhaust ports
      • Polyurethane insulation available in the rails and stiles
      • - R-value up to 4.1 depending on glazing choice
      • Higher-cycle springs in 25k, 50k, 75k, 100k cycle
      • Four-section pass door
      • Wind load options available
      • Finish options:
      • - Bronze anodized
        - Select from 197 standard powder coat colors or colored to match specification

      Window Glazing Options:

      • 1⁄8" (3 mm) DSB
      • 1⁄8" (3 mm) or 1⁄4" (6 mm) acrylic
      • 1⁄8" (3 mm) or 1⁄4" (6 mm) tempered
      • 1⁄8" (3 mm) or 1⁄4" (6 mm) clear polycarbonate
      • 1/4" (6 mm) and 3/8" (10 mm) multi-wall polycarbonate
      • 1⁄4" (6 mm) wire glass
      • 1⁄2" (12 mm) insulated glass
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraluminum-glass-doors-521
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeSectional Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit