Diese feuerfeste Thekentür besteht aus grundiertem, verzinktem Stahl der Stärke 22 und ist ideal für Anwendungen, bei denen Sicherheit ebenso wichtig ist wie Stil. Diese NFPA-80-konformen Türen sind entweder mit einem 3-Stunden-UL-Klasse-A-Label für Mauerwerksanwendungen oder einem 1-1/2-Stunden-UL-Klasse-B-Label für nicht gemauerte Brandwände gekennzeichnet (ein 3-Stunden-UL-Label für nicht gemauerte Wände ist auf Anfrage erhältlich). Für bestimmte Anwendungen sind übergroße UL-Label erhältlich. Eine Vielzahl von Standard- und optionalen Funktionen verbessern die Leistung dieser Türen über die Norm hinaus bei feuerfesten Anwendungen. Diese feuerfeste Thekentür hat freiliegende Komponenten aus grundiertem, verzinktem Stahl.
Die feuerfesten Thekentüren Modell 640 sind ideal für Öffnungen, die eine feuerfeste Thekentür erfordern. Typische Anwendungsgebiete sind Fabriken, Schulen, Imbissbuden, Krankenhäuser, Cafeterias und Einzelhandelsgeschäfte. Diese Türen sind entweder mit einer 3-Stunden-Klasse-A-Bewertung für Mauerwerk oder einer 1 1/2-Stunden-Klasse-B-Bewertung für nicht gemauerte Brandschutzwände gekennzeichnet und so konstruiert, dass sie sich im Brandfall nach oben ausdehnen, sodass die Führungen bündig mit der Schwelle installiert werden können. Diese Theken-Brandschutztüren sind UL-geprüft und können individuell für Förderbandöffnungen entworfen werden. Ihre kompakte, kastenartige Form bietet außerdem ein attraktives Erscheinungsbild, das nur minimalen Seitenraum erfordert. Diese feuerfeste Thekentür hat freiliegende Komponenten aus grundiertem verzinktem Stahl. Eine Vielzahl von Standard- und optionalen Funktionen verbessern die Leistung dieser Türen für feuerfeste Anwendungen zusätzlich.
Integrierte Sicherheit.
Diese feuerfesten Thekentüren sind mit Schmelzsicherungen ausgestattet. Diese Sicherungen lösen sich bei 74 °C (165 °F) bei Umgebungsbedingungen unter 38 °C (100 °F) oder bei 100 °C (212 °F) bei Umgebungsbedingungen über 38 °C (100 °F), um die Tür automatisch unter Reglerkontrolle zu schließen. Diese Türen erfüllen strenge Brandschutzprüfnormen, einschließlich der Anforderungen der Stadt New York (MEA) und des Staates Kalifornien (CSFM).
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |