Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RapidFlex® High Speed Exterior Fabric Door - 993
RapidFlex® High Speed Exterior Fabric Door - 993

    RapidFlex® High Speed Exterior Fabric Door - 993

    Google-Übersetzung,

    RapidFlex ®​ 993

    Mit erhöhter Windlastfähigkeit und in größeren Größen erhältlich.

    RapidFlex® Modell 993 ist ein hochbelastbares, außen angebrachtes Schnelllauftor aus Stoff mit unabhängig getesteter Windlast von bis zu 19,5 psf*. Zu seinen branchenführenden Standardsicherheitsfunktionen gehören eine Umkehrkante, zwei Sätze Infrarot-Hinderniserkennungssensoren und eine Türstoppvorrichtung.

    Perfekt für Parkhäuser, Produktions-, Lager- und Vertriebsanlagen.

    Entwickelt für hohe Zyklen

    Unser RapidFlex​ ® Modell 993​​ Hochgeschwindigkeits-Außentor aus Stoff hat ein federloses Design für minimale Unterbrechungen und Wartung, einen direkt montierten Zahnradantrieb, der Verschleiß minimiert, und verfügt über einen Antrieb mit variabler Frequenz, der plötzliche Stöße beim Starten oder Stoppen des Tors verhindert.

    Robuste Konstruktion

    Dieses Schnelllauftor besteht aus einem langlebigen Vorhangmaterial, das aus 3 Lagen PVC-beschichtetem Polyester und 2 Lagen Polyestergewebe besteht. Es verfügt außerdem über ein Strebendesign, das die Durchbiegung des Vorhangs verringert und den schnellen Austausch beschädigter Abschnitte ermöglicht.

    Geringer Wartungsaufwand ​

    Unser RapidFlex® - Schnelllauftor Modell 993 ist eine wartungsarme Lösung mit einem Aufbrechdesign, das über Aufprallerkennung und Selbstreparatur per Knopfdruck verfügt. Außerdem ist für die Plug-and-Play-Verkabelung kein zugelassener Elektriker erforderlich.

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Standard max width: 20'

      Standard max height: 20'

      Speed: up to 65" per second

      Break-away self-reset: designed to break away from the side guides to minimize damage and simply reset and self-repair after the event

      Wind load: up to 19.5 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 16')

      Wind strut: metal struts with roller windlocks

      Curtain material: 3 layers of PVC coated polyester with 2 layers of polyester weave

      Header braces: multiple braces across entire width strengthen and combat sagging

      Hood: protection from debris and moisture

      Operation: direct drive motor and gearbox system with a door stop device

      Control panel:

      • Variable frequency drive

      • NEMA 4X cULus listed

      • Onboard self-diagnostic and service reminder

      • Built-in padlockable field disconnect

      Obstruction safety detection: infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50" - 54" from floor

      Reversing safety edge: wireless reversing edge

      Available supply voltages: 120V AC 1 PH, 208V AC 1PH†, 220V AC 1PH, 208V AC 3PH†, 230V AC 3PH, 460V AC 3PH, 575V AC 3PH†

      (†requires stand-alone mounted transformer)
      ** Single phase available up to 10'x10' doors.

      Warranty: 5-year limited

      Options:

      • Actuation options: push button, key switch, pull switch, motion detector, radio control, loop detector, treadle switch

      • Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

      • Programmable LED lighting system: tall light bar with red, yellow, green lighting

      • Sloped hood and non-drive end cover provide protection from debris and moisture

      • 20" high windows spaced evenly across width of door

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhigh-speed-exterior-fabric-door-993
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeHigh Speed Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 33 23.13
    • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 19 21
    • OmniClassTitelOverhead Composite Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika