Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RapidFlex® High Speed HD Exterior Fabric Door - 994
RapidFlex® High Speed HD Exterior Fabric Door - 994

    RapidFlex® High Speed HD Exterior Fabric Door - 994

    Google-Übersetzung,

    RapidFlex ®​ 994

    RapidFlex​® Modell 994 ist ein hochbelastbares Außen-Schnelllauftor aus Stoff mit Streben, das sich perfekt für große Öffnungen eignet und sich am besten für Anwendungen in der Fertigung, im Bergbau, im Auto-/Transportbereich und in Parkhäusern eignet. Es verfügt über eine unabhängig getestete Windlast von bis zu 22,0 psf. Das RapidFlex​® Modell 994 umfasst branchenführende Standardsicherheitsfunktionen wie eine Umkehrkante, zwei Sätze Infrarot-Hinderniserkennungssensoren und eine Türstoppvorrichtung.

    Unser RapidFlex​® Modell 994 ​Hochgeschwindigkeits-Außentor für schwere Lasten ist die perfekte Torlösung für Parkhäuser, Bergbau-, Auto-/Transit- und Produktionsanlagen.​

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

    Spezifikation
    • Standard max width: 24'0"

      Standard max height: 20'

      Speed: up to 55" per second

      Break-away self-reset: designed to break away from the side guides to minimize damage and simply reset and self-repair after the event

      Wind load: up to 22.0 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 20')

      Wind strut: 4” articulating roller wind strut

      Curtain material: 3 layers of PVC coated polyester; 2 layers of polyester weave

      Vision Option: 20” high windows spaced evenly across width of door

      Operation: direct drive motor and gearbox system with a door stop device

      Control panel:

      • Variable frequency drive

      • NEMA 4X cULus listed

      • Onboard self-diagnostic and service reminder

      • Built-in padlockable field disconnect

      Obstruction detection: 2 sets of infrared sensor mounted proximity to the door path

      Reversing safety edge: wireless monitored reversing edge

      Electrical availability: 208V AC 3PH†, 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†

      (†requires stand-alone mounted transformer)

      Warranty: 5-year limited

      Actuation options: push button, key switch, pull switch, motion detector, radio control, loop detector, treadle switch

      Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

      Programmable LED lighting system: tall light bar with red, yellow, green lighting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhigh-speed-exterior-fabric-door-994
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeHigh Speed Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 33 23.13
    • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 19 21
    • OmniClassTitelOverhead Composite Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika