Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 991

RapidFlex® High Speed Interior Fabric Door - 991

Google-Übersetzung,

RapidFlex ®​ 991

Unser Hochgeschwindigkeits-Innengewebetor RapidFlex® Modell 991 eignet sich ideal zum Abtrennen von kontrollierten Umgebungsbereichen wie Lebensmittel- und Getränkebetrieben, stark frequentierten Bereichen, Lagerräumen und Fertigungsbereichen, um Kreuzkontaminationen vorzubeugen. Dieses Tor verfügt über zwei versenkte Fotozellen und ein zum Patent angemeldetes Vorhangschloss, das dafür sorgt, dass das Tor Druck standhält und vor Ort schnell repariert werden kann.​

Perfekt für Produktions-, Vertriebs-, Lebensmittel-/Getränke-, Kühllager- und Pharmaanlagen.

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

Spezifikation
  • Standard max width: 14'

    Standard max height: 14'

    Speed: up to 70" per second

    Certified air tightness: < 0.236 cfm/sq. ft.: independently tested airtight design to prevent airborne contaminants from entering a controlled environment

    Curtain lock: patent-pending design allows for quick and easy repair in the field

    Break-away self-reset: designed to break away from the side guides to minimize damage and simply reset and self-repair after the event

    Wind load: up to 7.5 PSF (Pressure/wind resistance value is the ultimate pressure tested at door width of 10)

    Door panel: 2 layers of PVC coated polyester; 1 layer of polyester weave

    Vision option: 20” high windows spaced evenly across width of door

    Operation: direct drive motor and gearbox system with a door stop device

    Control panel:

    • Variable frequency drive

    • NEMA 4X cULus listed

    • Onboard self-diagnostic and service reminder

    • Built-in padlockable field disconnect

    Obstruction detection:

    • Infrared sensors mounted in-plane to the door curtain at 18" and 50"-54" from floor

    • Reversing safety edge

    • Wireless monitored reversing edge

    Electrical availability:
    120V AC 1PH; 208V AC 1PH†; 220V AC 1PH; 208V AC 3PH†; 230V AC 1PH; 230V AC 3PH; 460V AC 3PH; 575V AC 3PH†​​

    (†requires stand-alone mounted transformer)
    ***Single phase available up to 10'x10' doors.

    Warranty: 5-year limited

    Actuation options: push button, key switch, pull switch, motion detector, radio control, loop detector, treadle switch

    Stainless steel options: sloped hood, head plates, barrel assembly, operator cover, bottom bar hardware, encoder hardware, front guide, and wall guide

    Signal device options: red/green LED warning light, horn/strobe combination, rotating warning light

    Programmable LED lighting system: tall light bar with red, yellow, green lighting

Technische Spezifikation
  • Referenznummerhigh-speed-interior-fabric-door-991
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeHigh Speed Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-14
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23.13
  • Format2014TitelOverhead Rapid Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 19 21
  • OmniClassTitelOverhead Composite Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika