Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Insulated Wind Load Sectional Door - 429

Insulated Wind Load Sectional Door - 429

Google-Übersetzung,

Modell 429 ist eine isolierte Tür mit Miami-Dade-Zertifizierung für statischen Druck und Aufprall mit einem R-Wert von 7,6. Hergestellt aus 24-Gauge-Stahl und mit 4-Zoll-Horizontalstreben zur Erhöhung der Türfestigkeit.

BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.

Spezifikation
  • Standard Features

    Standard max width: 14'2" (4318 mm)

    Standard max height: 24'1" (7341 mm) ​

    R-value: 7.6

    Warranty: 1 year limited

    Nominal thickness: 2" (51 mm)

    Exterior steel: 24-gauge galvanized steel

    Exterior surface: ribbed

    Interior color: white

    Struts: 4" horizontal strut (doors over 10'2" wide)

    Standard springs: 10,000 cycle

    Standard track: 2" (51 mm)

    Weather stripping: flexible PVC bottom with retainer

    Joint profile: tongue-and-groove

    Wind load: certified to meet Miami-Dade wind load requirements

    Door Options

    • Chain hoist operation​
    • Motor operation
    • High Cycle Springs - 25k, 50k, 100k
    • 3” track option
    • Solid shafts
    • Perimeter weather seal
    • Broken cable devices
    • Safety edges
    • Safety photo eyes
    • Impact glazing 12” x 10”
    • Security locks
    • Exhaust ports​
Technische Spezifikation
  • Referenznummerinsulated-wind-load-sectional-doors-429
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeWind Load
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-12-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 36 13
  • Format2014TitelSectional Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
  • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika