Das Sektionaltor Modell 416 ist robust, langlebig und vielseitig. Dieses für den gewerblichen und industriellen Einsatz konzipierte Tor ist aus verzinktem Stahl der Stärke 16 in Größen bis zu 9804 mm Breite und 6426 mm Höhe erhältlich. Das Modell 416 ist mit einer Reihe von Optionen erhältlich und kann problemlos an alle Projektanforderungen angepasst werden, bei denen ein besonders robustes Tor erforderlich ist.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |