Das Sektionaltor Modell 430 aus Stahl ist in Größen bis zu 20'2" (6147 mm) Breite und 16'1" (4902 mm) Höhe für eine Vielzahl von mittelschweren Anwendungen erhältlich. Diese Türen verfügen über eine Plattenstärke von 2" (51 mm) und eine nominale 24-Gauge-Außenseite aus geripptem, weiß verzinktem Stahl mit 16-Gauge-Stahl-Zwischen- und Endpfosten (Außenseite in Industrial Brown erhältlich). Das Modell 430 kann mit einer Vielzahl von zusätzlich verfügbaren Optionen an jede Projektspezifikation angepasst werden.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |