Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermacore® Sectional Steel Doors - 591
Thermacore® Sectional Steel Doors - 591

    Thermacore® Sectional Steel Doors - 591

    Google-Übersetzung,

    Wenn Ihr Projekt ein Sektionaltor mit außergewöhnlich hoher Wärmedämmung erfordert, ist das Thermacore® - Sektionaltor Modell 591 aus Stahl eine bewährte Lösung. Die Thermacore®- Konstruktion aus Stahl-Polyurethan-Stahlpaneelen bietet eine Wärmedämmung, die extremen Witterungsbedingungen und höchsten Umweltanforderungen standhält.

    Dieses 41 mm dicke, robuste Tor eignet sich für eine Vielzahl von Öffnungsgrößen und Anwendungsbereichen – und ist damit das meistverkaufte Torsystem der Thermacore® - Reihe und eines der am häufigsten spezifizierten isolierten Sektionaltore der Branche. Mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von 14,86 (2,63 W/ m² ) und einer der besten Luftdichtheitsbewertungen erfüllt oder übertrifft das Thermacore® 591 nahezu alle Anforderungen an Energieeffizienz.

    Robust, leicht, attraktiv und langlebig.
    Die Thermacore® 591 Sektionaltore aus Stahl zeichnen sich durch rollgeformte, feuerverzinkte Stahlaußenpaneele aus, die für außergewöhnliche Stabilität und Schalldämmung sorgen. Für den Einsatz bei starkem Wind ist eine windlastgeprüfte Ausführung erhältlich. Zwei Schichten eingebrannter Polyesterlackierung auf der gerippten, strukturierten Außenfläche gewährleisten ein ansprechendes und langlebiges Finish. Unsere branchenführende 10-Jahres-Garantie gegen Delamination unterstreicht unsere langfristige Zuverlässigkeit und die hohe Qualität unserer Tore.

    Hervorragende Servicefreundlichkeit im Feld.
    Thermacore® verfügt über eine spezielle Innenkonstruktion, die es ermöglicht, Scharniere an beliebiger Stelle entlang der Paneellänge zu platzieren und so eine individuelle Anpassung vor Ort zu ermöglichen – für eine schnelle und präzise Installation, Reparatur oder Nachrüstung.

    Gebaut mit der besten Technologie der Branche.
    Dieses Sektionaltor aus Stahl wird im firmeneigenen, computergesteuerten Fertigungsprozess der Overhead Door Corporation hergestellt. Diese fortschrittliche Technologie gewährleistet die Einhaltung strengster Produkttoleranzen und führt zu einem außergewöhnlich robusten Tor mit hervorragender Wärmedämmung und langer Lebensdauer.

    Viele Optionen, bessere Lösungen.
    Das Thermacore® Sektionaltor Modell 591 aus Stahl eignet sich für Öffnungen bis zu 10,7 m Breite und 7,3 m Höhe. Ein umfassendes Sortiment an elektrischen Antrieben gewährleistet einen präzisen und störungsfreien Motorlauf in verschiedenen Montagevarianten (seitlich, mittig oder mit Laufwagen). Zu den verfügbaren Optionen gehören Aluminium-Flügelprofile, Wärmeschutzverglasung, eine Durchgangstür für Fußgänger, ein Aufprallschutzpaneel und Dichtungsprofile für die Türzarge. Optional erhältliche Hochleistungskomponenten erweitern die Einsatzmöglichkeiten des Modells 591 auch für häufige Lastwechsel, darunter Torsionsfedern mit 25.000, 50.000, 75.000 oder 100.000 Lastwechseln, eine massive Stahlwelle zur Reduzierung von Materialermüdung und Durchbiegung sowie eine robuste 76 mm Stahllaufschiene für zusätzliche Langlebigkeit.

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Orientierung und sollten nicht für exakte Bauinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Fachhändler für Rolltore, wenn Sie genaue Maße benötigen.

    Spezifikation
    • Standard Features

      Standard max width: 35'2" (10,719 mm)

      Standard max height: 24'1" (7,341 mm)

      Panel thickness: 1 5/8" (41 mm)

      R-value: 14.86 (2.63 W/m2)

      Air infiltration: at 15 mph (24 kmph) .08 cfm/ft2 (1.46 m3/hr/m2)

      Thermal break: PVC

      Exterior Steel: .015" (.38 mm) galv.

      Exterior Surface: ribbed, textured

      Standard springs: 10,000 cycle

      Wind load: Designs available for usage in high-wind conditions

      Warranty:

      10-year limited delamination
      1 year limited on door
      3 year/20,000 cycle limited on door & operator system (when purchased together; on material and workmanship)
      20-year limited on high performance fluoropolymer coating option

      ​​Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Aluminum sash section available up to 24'2" (7,366 mm) wide
      • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
      • High performance fluoropolymer coating (Trinar® or equivalent)
      • Four-section pass door
      • High-usage package
      • Wind load options
      • Electric operator
      • Chain hoist
      • Posi-Tension™ drums
      • Safety bottom fixture
      • Bottom-sensing edge
      • Flexible jamb, header seal
      • Exhaust ports ​
      • Window Glazing Options​
      • Impact Section Available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthermocore-sectional-steel-doors-591
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeSectional Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika