Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Thermacore® Sectional Steel Doors - 599
Thermacore® Sectional Steel Doors - 599

    Thermacore® Sectional Steel Doors - 599

    Google-Übersetzung,

    Mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) von 17,5 (3,09 W/ m² ) und einer der besten Luftdichtheitsbewertungen der Branche zählt das Thermacore® Sektionaltor Modell 599 zu den wärmeeffizientesten Torsystemen seiner Klasse. Die Tore des Modells 599 weisen zudem eine Schalldämmklasse 26 auf und eignen sich daher ideal für Anwendungen, bei denen Schalldämmung erwünscht ist.

    Die Thermacore® - Produktlinie zeichnet sich durch eine Stahl-Polyurethan-Stahl-Paneelkonstruktion aus, die eine Wärmebarriere bietet, die extrem heißen oder kalten Klimazonen und anspruchsvollsten Umweltanforderungen standhält.

    BIM-Objekte dienen der allgemeinen Orientierung und sollten nicht für exakte Bauinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Fachhändler für Rolltore, wenn Sie genaue Maße benötigen.

    Spezifikation
    • Standard Features

      Standard max width: 40'2" (12,243 mm)

      Standard max height: 32'1" (9,779 mm)

      Panel thickness: 2" (51 mm)

      R-value: 17.5 (3.09 W/m2)

      Sound transmission class: 26; Ideal for applications that require sound control

      Air infiltration: at 15 mph (24 kmph) .08 cfm/ft2 (1.46 m3/hr/m2)

      Thermal break: PVC

      Exterior Steel: .015" (.38 mm) galv.

      Exterior Surface: Flush, textured

      Standard springs: 10,000 cycle

      Wind load: Designs available for usage in high-wind conditions

      Warranty:

      10-year limited delamination
      1-year limited on door
      3-year/20,000 cycle limited on door & operator system (when purchased together; on material and workmanship)​
      20-year limited on high performance fluoropolymer coating option ​​

      ​​​Door Options

      • Chain Hoist or Electric Operator is recommended for doors above 10’ tall or more than 400 pounds
      • Aluminum sash section available up to 24'2" (7,366 mm) wide
      • Insulated glass, tempered glass, polycarbonate, multi-wall polycarbonate, etc.
      • Four-section pass door
      • High-usage package
      • Wind load options
      • Electric operator
      • Chain hoist
      • Posi-Tension™ drums
      • Safety bottom fixture
      • Bottom-sensing edge
      • Flexible jamb, header seal
      • Exhaust ports​​
      • Impact Section Available
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthermocore-sectional-steel-doors-599
    • ProduktfamilieCommercial Doors
    • ProduktgruppeSectional Doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Industrietore
    • IFCClassificationTür
    • Klassifizierung08 36 13
    • Format2014TitelSectional Doors
    • OmniClassNummer23-17 11 13 25 13
    • OmniClassTitelSectional Overhead Metal Doors

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika