Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® LT30/LT40 Isolierungen aus extrudiertem Polystyrol (XPS) eignen sich für Kühlhausböden. Strapazierfähiges FOAMULAR® und FOAMULAR® NGX® XPS funktionieren gut unter Betonbodenplatten für Kühlhäuser.
Die Widerstandsfähigkeit der FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® XPS-Isolierung gegenüber Wasseraufnahme und Wasserdampfdurchlässigkeit ermöglicht es ihr, trotz der strengen Wasserdampfeigenschaften von Kühllagerungsanwendungen eine niedrige Wärmeleitfähigkeit aufrechtzuerhalten.
FOAMULAR® NGX® LT30/LT401 bietet den zusätzlichen Vorteil, dass es mit einer Treibmittelformulierung hergestellt wird, die eine Reduzierung des Treibhauspotenzials um 90 % (100 Jahre) ermöglicht, einschließlich der vollständigen Eliminierung von HFC 134a.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |