Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOAMULAR® Thermapink 25 Tapered D-1.25x24x96-Square Edge

FOAMULAR® Thermapink 25 Tapered D-1.25x24x96-Square Edge

Google-Übersetzung,

Owens Corning® FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 Isolierungen aus extrudiertem Polystyrol (XPS) sind geschlossenzellige, feuchtigkeitsbeständige Hartschaumplatten, die speziell für Dachanwendungen entwickelt wurden.

FOAMULAR® & FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 können auch in konischen Isoliersystemen verwendet werden.

FOAMULAR® NGX® THERMAPINK® 25 bietet den zusätzlichen Vorteil, dass es mit einer Treibmittelformulierung hergestellt wird, die eine Reduzierung des Treibhauspotenzials um 90 % (100 Jahre) ermöglicht, einschließlich der vollständigen Eliminierung von HFC 134a.1

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerFOAMULAR_ThermaPink_25_Tapered_D-125x24x96-Square_Edge
  • ProduktfamilieFOAMULAR® XPS
  • ProduktgruppeFOAMULAR® XPS-Tapered
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)96
  • Breite (Inches)24
  • Tiefe (Inches)1.25
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • ETIM-CodeEC000406
  • ETIM-NameThermal insulation
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Klassifizierung07 21 13.13
  • Format2014TitelFoam Board Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation