Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Meeting Owl 5 Pro
Meeting Owl 5 Pro
Meeting Owl 5 Pro
Meeting Owl 5 Pro
Meeting Owl 5 Pro
    Owl Labs

    Meeting Owl 5 Pro

    Google-Übersetzung,

    Die Meeting Owl 5 Pro ist unser Kamera-, Lautsprecher- und Mikrofon-Kombigerät der nächsten Generation für professionelle Hybrid-Meetings mit einer benutzerfreundlichen BYOD-Lösung. Sie kombiniert 360°-4K-Video mit preisgekrönter automatischer Sprecherumschaltung und ermöglicht so effektive hybride Zusammenarbeit in jeder Umgebung.

    Spezifikation
    • ENGAGING 360-DEGREE HYBRID COLLABORATION. The Meeting Owl 5 Pro is an all-in-one video conferencing device that captures 360° video in 4K and 360° audio up to 18’ (5.5m). Automatically focuses on whoever is speaking to foster active collaboration and increased participation while showing a 360° view of the room.

      IN-ROOM SETUP FLEXIBILITY. Supports BYOD or USB peripheral device setups. Wired or wireless multi-device pairing to extend coverage in larger spaces. Native Ethernet, HDMI, and USB-C in/out ports to power secure networking and content sharing.

      SMALL TO LARGE ROOM COVERAGE. Works as a standalone or paired with a second Meeting Owl 5 Pro to support all of your spaces. Option to connect an Expansion Mic for 8'/2.5m of additional coverage.

      PURPOSE-BUILT FOR ENTERPRISE. Features native Ethernet, HDMI, and USB-C in/out ports to support seamless single-cable BYOD meeting management and content sharing.

      UNIVERSALLY COMPATIBLE. Compatible with virtually all web-based video conferencing platforms, including Microsoft Teams, Zoom, GoToMeeting, Google Meet, Cisco Webex, and many others.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeeting-owl-5-pro
    • ProduktfamilieVideo Conferencing Devices
    • ProduktgruppeMeeting Owls
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Veröffentlichungsdatum2026-04-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit