Gipsplatten mit hervorragender Schlagfestigkeit
PABCO Impact Resistant ist ein echtes Super-Paneel, das vor Abrieb, Eindrücken, Stößen, Feuer, Schimmel und Feuchtigkeit schützt. Dieses Paneel wurde für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen sowohl bei Neubauten als auch bei Nachrüstungen entwickelt und getestet. PABCO Impact Resistant wird mit einem proprietären hochdichten Typ-X-Kern hergestellt, der ein eingebettetes Glasfasernetz zur weiteren Verbesserung der Stoßfestigkeit enthält. Der Kern ist mit einer Ober- und Rückseite aus 100 % recyceltem, schwerem, form- und feuchtigkeitsbeständigem Papier umhüllt.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |