Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
wedi Fundo Ligno floor element, centre drain US

wedi Fundo Ligno floor element, centre drain US

Google-Übersetzung,

Das bodengleiche Duschelement für den Einsatz auf Holzböden mit nur 20 mm Außenkante. Im Gegensatz zu herkömmlichen Duschelementen ist die Fundo Ligno darauf ausgelegt, in einen Holzbodenbelag integriert zu werden – ohne weiteren Höhenaufbau und ohne aufwändige Ausgleichsmaßnahmen fügt sie sich perfekt in ihre Umgebung ein.

Die befliesbaren Unterschränke sind nicht nur höchst praktisch und zuverlässig, sie eröffnen ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten für Nassräume und Bäder.

  • Sicherheit dank einheitlicher vordefinierter Steigung
  • Das gesamte System ist 100 % wasserdicht
  • Einfach und sicher zu verarbeiten - vom Fachmann geprüft

Messungen:

  • 073732011 - 900 x 900 x 41 mm
  • 073732012 - 1200 x 1200 x 41 mm
  • 073732013 - 1500 x 1500 x 41 mm
  • 073732021 - 900 x 900 x 41 mm
  • 073732023 - 1200 x 1200 x 41 mm
  • 073732022 - 1200 x 900 x 41 mm
  • 073732024 - 1600 x 900 x 41 mm

Spezifikation
  • Compressive Strength0.08 N/mm²
    Density32 kg/m³
    Fire PerformanceClass E
    FormThe floor-level shower element designed for use with timber floors, and with outer edges of only 20 mm
    Integral Accessoriesn/a
    Materials BodyA waterproof extruded polystyrene rigid foam core with a special, resistant and glass fibre reinforced cement coating
    Operating Temperature Range-50°C / +75°C
    Thermal Conduction0.036 W/mK
    Waste HoleDN40, DN50 or DN70
Technische Spezifikation
  • Referenznummerwedi-fundo-ligno-floor-element-centre-drain-us
  • ProduktfamilieWedi US
  • ProduktgruppeShower Products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Gipskarton- und Faserplatten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit