LEICHTGEWICHTIGE PLATTEN FÜR WÄNDE UND DECKEN
LITECORE ist eine durchhangfeste Gipsplatte für den Innenbereich mit einem proprietären, nicht brennbaren, formstabilen Gipskern, der leichter als normale Wandplatten ist. Das Produkt ist für den Einsatz in nicht strukturellen, nicht feuerbeständigen Wand- und Deckenanwendungen vorgesehen, bei denen der Abstand zwischen den Rahmen nicht mehr als 24 Zoll beträgt. Diese Mehrzweckplatte kann sowohl an Wänden als auch an Decken verwendet werden, sodass keine separaten Produkte benötigt werden. Jede Platte ist auf Vorder- und Rückseite mit 100 % Recyclingpapier umhüllt. Sie kann sowohl für Neubau- als auch für Renovierungsprojekte verwendet werden.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |