Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BEL OCCHIO
BEL OCCHIO
BEL OCCHIO
BEL OCCHIO

    BEL OCCHIO

    Google-Übersetzung,
    „Bel Occhio ist eine Studie in Schwerelosigkeit und Transparenz“, sagt Designer Pablo Pardo über seine Inspiration für diese Leuchte. „Sie erinnert an das transformative Licht der Natur.“ Sein Werk manifestiert das Himmlische durch ein hybrides Design: Seine schwebende, innere Säule erzeugt fokussierte Beleuchtung, während die umgebende Hülle ein transformatives Umgebungslicht erzeugt. Diese symbiotischen Elemente ermöglichen es Bel Occhio, als Mehrpositionsstrahler und als Quelle atmosphärischer Stimmung zu fungieren. Sie dienen auch dynamischen Zwecken: Bel Occhio ist als stufenlos verstellbare Tischleuchte und als hängendes Pendelmodell gebaut. Beide Elemente dienen der komfortablen Beleuchtung und faszinieren die Fantasie.
    Spezifikation
    • FINISHES: Clear with white diffuser Clear with orange diffuser MATERIALS: Acrylic sphere Acrylic base (table only) Steel canopy (pendant only) Fabric cord FEATURES: Full-range dim (in-line slide dimmer, table model) 360° rotation (table model) SPECIFICATIONS: Voltage: 120-240V Pendant cord length: 8’ (243.8cm) (Field Cuttable) Table cord length: 8’ (243.8cm) Color Rendition Index: 90 CRI BULB TYPE: (1) White BT15 - med base (8W) per lamp CERTIFICATIONS: UL listed components, CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbel-occhio
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppePendant Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit