Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS
CIELO PLUS

    CIELO PLUS

    Google-Übersetzung,
    Die Cielo Plus-Geschichte Durch seine minimalistische Form und die blendfreie LED-Flachbildschirmtechnologie ermöglicht Cielo, dass Licht als ausdrucksstarkes Element und bestimmendes Merkmal fungiert. Mit robusten 930 Lumen warmem, dimmbarem Licht behält Cielo Plus eine kompakte und klassische Form bei, die sich in jede Umgebung einfügt, unabhängig vom Stil. Cielo Plus wird in zwei raffinierten maschinengeprägten Oberflächen in Silber und Messing sowie in zwei strukturierten Lackoberflächen in Weiß und Schwarz angeboten. Cielo kann einzeln, in Reihe oder in Kronleuchtergruppen aufgehängt werden, um eine warme und ausgewogene Beleuchtung zu erzeugen. Je größer die Gruppe, desto auffälliger die Darstellung. Cielo bietet Dimmen im gesamten Bereich und besteht aus energieeffizienten LEDs mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Entdecken Sie den Rest der Kollektion mit Cielo XL.
    Spezifikation
    • FINISHES: Black Brass Silver White MATERIALS: Aluminum body Polycarbonate lens ABS canopy Fabric cord FEATURES: Energy-efficient, flat-panel technology Fully dimmable light source Glare-free illuminationSPECIFICATIONS: Voltage: 120V or 240V 60Hz Power consumption: 12.8W Color temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 930 Lumens Luminaire efficacy: 72 Lumens/Watt Color Rendition Index: 91 CRI 50K hour lifespan Cord length: 10’ (304cm) (Field Cuttable) CERTIFICATIONS: ETL, CE, PSE, RoHS
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercielo-plus
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCeiling Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit