Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL
CIELO XL

    CIELO XL

    Google-Übersetzung,
    Die minimalistische Pendelleuchtenserie Cielo wird um die atemberaubende neue Cielo XL erweitert, ein höheres und schlankeres Design mit hochwertigen Oberflächen aus bearbeitetem Aluminium und einer warmen und brillanten Lichtleistung von 1200 Lumen. Cielo XL ist perfekt für den Gaststätten- und Wohnbereich geeignet und kann einzeln, in Reihe oder als Kronleuchtergruppe aufgehängt werden, um eine fokussierte Beleuchtung zu bieten, die sowohl perfekt ausgewogen als auch blendfrei ist. Cielo XL ist vollständig dimmbar und verwendet hochmoderne Flachbildschirm-LED-Technologie, die für eine Betriebsdauer von bis zu 50.000 Stunden ausgelegt ist. Entdecken Sie den Rest der Kollektion mit Cielo Plus.
    Spezifikation
    • FINISHES: Satin Aluminum Polished Aluminum Brass Rose Gold Black Gloss White MATERIALS: Aluminum Canopy Fabric Cord Aluminum Body Polycarbonate lens FEATURES: Energy-efficient, flat-panel technology Fully dimmable Height adjustable Glare-free illuminationsSPECIFICATIONS: Voltage: 120V, 240V, or 277V 50/60Hz Power Consumption: 18W Color Temperature: 2700K Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1200 Lumens Luminaire efficacy: 67 Lumens/Watt Color Rendition Index: 91 CRI 50K hour lifespan Cable Length: 10’ (3m) (Adjustable height) CERTIFICATIONS: ETL,CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercielo-x
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeCeiling Lighting
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-18
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit